UCD3138A64CEVM-660

UCD3138A64 制御カード評価モジュール

UCD3138A64CEVM-660

購入

概要

The Texas Instruments UCD3138A64CEVM-660 evaluation module (EVM) functions as a control card for UCD3138A64 digital controller for isolated power applications from Texas Instruments. The EVM can be used either as a stand-alone board to study the UCD3138A64 device or as a control card for implementing a fully regulated power converter based on topologies such as a Half-Bridge Resonant LLC, and Phase Shift Full-Bridge. This is implemented by downloading the appropriate firmware into the UCD3138A64 device in the EVM and establishing interface with a suitable power stage board from the end user.

In order to assist in the evaluation of common isolated power topologies, the UCD3138A64CEVM-660 evaluation module has been designed to interface seamlessly with the UCD3138LLCEVM-028 Digital LLC Half-bridge DC/DC Converter EVM, and the UCD3138PSFBEVM-027 Digital Phase-Shifted Full-Bridge DC/DC Converter EVM also available from Texas Instruments.

NOTE: In order to download firmware and program the UCD3138A64 controller in UCD3138A64CEVM-660, a separate EVM from Texas Instruments known as the USB-TO-GPIO Adapter is required. The USB-TO-GPIO Adapter is NOT supplied with UCD3138A64CEVM-660 evaluation module and must be purchased separately. The USB-TO-GPIO Adapter serves as a communication interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related products section.

特長
  • UCD3138A64PFC digital controller PMBus Connector to interface with USB-to-GPIO Adapter, for communication with host PC
  • Includes On-board SPI and I2C accessible EEPROMs for additional memory storage
  • 40-pin Digital Signal Connector to Connect Digital Signals to Power Converters
  • 40-pin Analog Signal Connector to Connect Analog Signals to Power Converters
  • LED Indicator
  • Rich Test Points to Facilitate the Device Evaluation, System Design and Circuit and Firmware Debugging
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCD3138128 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用 UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル・コントローラ UCD3138A64 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

UCD3138A64CEVM-660 — UCD3138A64 制御カード評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 UCD3138A64CEVM-660 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド Using the UCD3138A64CEVM-660 2014年 7月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
UCD3138PSFBEVM-027 UCD3138PSFBEVM-027 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ