バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

DLP-PICO-CHIP-SEL

DLP® Pico™ chipset selection guide

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: V3
リリース日: 02 8 2023

Macro Enable Excel Workbook

MD5 チェックサム
製品
0.47 インチ以下のアレイを使用する Pico 製品
DLP160AP 0.16 インチ、QnHD (320 x 180)、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP160CP 0.16 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) DLP2000 0.20 インチ、nHD (640 x 360)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP2010 0.20 インチ、WVGA (800 x 480)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP230GP 0.23 インチ、qHD (960 x 540)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)  DLP230KP 0.23 インチ、HD (1280 x 720)、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP230NP 0.23 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP4710 0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP471TP 0.47 インチ、4K UHD、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3310 0.33 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLP3010 0.30 インチ、720p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

リリース情報

The DLP Pico chipset selector tool is a macro-enable excel workbook allowing users to seamlessly select a chipset for a given display application. Users may select from a list of default applications, or they may manually enter a set of parameters for brightness, image size, and resolution. Based on these inputs, the tool will recommend a list of DLP Pico chipsets and detailed information on the specifications of those chipsets. It will also give a list of optical module manufacturers who offer off-the-shelf optical engines. 

最新情報

  • Parameter summary now displays resolved labels used in calculations
  • Application defaults displayed near user input parameters
  • Dropdowns on user input reset on save/restore parameters and reset parameters
  • Added labels in parameter summary
  • Updated hyperlinks