バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
LM70XX0-CALC
LM70XX0 quickstart design tool calculator
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: A0
リリース日: 18 7 2024
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM70840
—
高密度、4.5V ~ 80V 入力、4A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
LM70840-Q1
—
車載、高密度、4.5V ~ 80V 入力、4A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
LM70860
—
高密度、4.5V ~ 80V 入力、6A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
LM70860-Q1
—
車載、高密度、4.5V ~ 80V 入力、6A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
LM70880
—
高密度、4.5V ~ 80V 入力、8A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
LM70880-Q1
—
車載、高密度、4.5V ~ 80V 入力、8A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
Welcome to the LM70XX0/-Q1 Synchronous Buck Converter Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.