バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

SLAC782

Source Files for SLAA866

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 11 12 2018
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC161S997 内部リファレンス搭載、4mA ~ 20mA 電流ループで駆動、16 ビット、高精度 DAC DAC7311 6 ピン SC70 パッケージ封止、バッテリ動作アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、超低消費電力 DAC DAC8311 14 ビット、シングル・チャネル、80 uA、2.0 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA317 低オフセット、レール・ツー・レール I/O オペ・アンプ