ADC128S052SW-LINUX

ADC128S052용 Linux 드라이버

ADC128S052SW-LINUX

개요

The Linux driver supports the ADC128S052 series of ADCs. The Linux driver supports communication through the SPI bus and interfaces with the IIO sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • adc128s052
  • adc122s021

 

Linux Source Files

The files associated with this device are:

  1. drivers/iio/adc/ti-adc128s052.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti-adc128s052.txt

Source Files

drivers/iio/adc/ti-adc128s052.c

Linux Device Tree Documentation

Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/ti-adc128s052.txt

 

Enabling Driver Support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or"make nconfig")

Menuconfig Location

Symbol: TI_ADC128S052 [=y]Type  : tristatePrompt: Texas Instruments ADC128S052/ADC122S021  Location:    -> Device Drivers      -> Industrial I/O support (IIO [=y])        -> Analog to digital converters  Defined at drivers/iio/adc/Kconfig:315  Depends on: IIO [=y] && SPI [=y]

Fixes and Code Enhancements

 

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

 

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기 포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.