BQ32KSW-LINUX

BQ32K용 Linux 드라이버

BQ32KSW-LINUX

개요

The Linux driver supports the BQ32000 Serial RTC. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the RTC sub-system.

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:
  • bq32000
Linux Source Files

The files associated with this device are:

  1. drivers/rtc/rtc-bq32k.c
Source Files

drivers/rtc/rtc-bq32k.c

 

Enabling Driver Support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or"make nconfig")

Menuconfig Location

Symbol: RTC_DRV_BQ32K [=y]Type  : tristatePrompt: TI BQ32000  Location:    -> Device Drivers      -> Real Time Clock (RTC_CLASS [=y])  Defined at drivers/rtc/Kconfig:470  Depends on: RTC_CLASS [=y] && I2C [=y]

Fixes and Code Enhancements

 

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기 포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.