C2000-DIGITAL-CONTROL-LIBRARY

C2000 디지털 제어 라이브러리

C2000-DIGITAL-CONTROL-LIBRARY

개요

C2000 DCL(디지털 제어 라이브러리)은 텍사스 인스트루먼트의 C2000 MCU 플랫폼을 사용하는 디지털 제어 애플리케이션 개발자를 위한 강력한 소프트웨어 함수 제품군을 제공합니다. 라이브러리의 모든 함수는 C 또는 어셈블리 소스 코드의 형태로 제공됩니다. DCL 버전 3.0에는 167개의 컨트롤러 및 지원 함수가 포함되어 있습니다. 컨트롤러 유형은 5가지 PID 유형과 5가지 '직접형' 유형, 이렇게 10가지로 표현됩니다. 이 라이브러리에는 선형 및 비선형 게인 스케줄러도 포함되어 있습니다. 지원 함수는 데이터 로깅, 성능 측정, 과도 캡처의 세 그룹으로 나뉩니다. 라이브러리에는 DCL 함수가 사용자 프로젝트에서 어떻게 적용될 수 있는지 설명하는 예제 프로젝트 세트와 Simulink 블록 세트가 포함되어 있습니다.
특징
  • 모든 C28x CPU를 지원합니다
    • C28x 고정 소수점
    • C28x 부동 소수점
    • CLA
  • 'OneMCU' 규격 준수
  • COFF 및 EABI 컴파일러를 지원합니다
  • 엄격하게 테스트되었습니다
  • C2000Ware에 배포됨

  • 컨트롤러
    • 선형 PID, PI, PI2
    • 비선형 PID, PI
    • 직접형 보상기
    • 게인 스케줄러
  • 데이터 로그 함수
    • 성능 측정
    • 과도 캡처 모듈
  • 코드 예제
  • MathWorks Simulink 모델
  • 문서
    • \libraries\control\DCL\c28\docs의 C2000Ware installation에서

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
C2000WARE C2000 MCU용 C2000Ware

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기 포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상