CIRCUIT060003
PTC 서미스터 회로를 사용한 온도 감지
CIRCUIT060003
개요
This temperature sensing circuit uses a resistor in series with a positive–temperature–coefficient (PTC) thermistor to form a voltage–divider, which has the effect of producing an output voltage that is linear over temperature. The circuit uses an op amp in a non–inverting configuration with inverting reference to offset and amplify the signal, which helps to utilize the full ADC resolution and increase measurement accuracy.
특징
- Senses Temperature between 0°C - 50°C
- Output: 0.05V - 3.25V
- Single 3.3V Supply with half-supply reference
시작하기
- 회로 설계 및 MSP430 스마트 아날로그 콤보를 사용한 회로 설계 읽기
- 모델 다운로드
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기