CIRCUIT060005
개별 차동 증폭기 회로를 사용한 고압측 전류 감지
CIRCUIT060005
개요
This single–supply, high–side, low–cost current sensing solution detects load current between 50mA and 1A and converters it to an output voltage from 0.25V to 5V. High–side sensing allows for the system to identify ground shorts and does not create a ground disturbance on the load.
특징
- Single 36V supply
- Input: 50mA to 1A
- Output: 0.25V to 5V
시작하기
- 회로 설계 및 MSP430 스마트 아날로그 콤보를 사용한 회로 설계 읽기
- 모델 다운로드
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
9개 모두 보기