CIRCUIT060014
MOSFET이 있는 V-I(전압-전류) 컨버터 회로
CIRCUIT060014
개요
이 단일 전원, 저압측 V-I 컨버터는 연산 증폭기 공급 전압보다 높은 전압에 연결할 수 있는 적절하게 조정된 전류를 부하에 제공합니다. 이 회로는 0V와 2V 사이의 입력 전압을 받아 0mA ~ 100mA 범위의 전류로 변환합니다. 전류는 저압측 전류 감지 저항 R3의 전압 강하를 다시 연산 증폭기의 반전 입력으로 공급하여 정확하게 조정됩니다.
특징
- 단일 5V 전원 공급 장치
- 입력: 0 V~2 V
- 출력: 0 mA~100 mA
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기