CIRCUIT060019
비인버팅 양극 레퍼런스 전압 회로를 갖춘 인버팅 연산 증폭기
CIRCUIT060019
개요
이 설계는 비반전 양극 레퍼런스 전압을 사용하여 1 V~3V의 입력 신호를 0.05 V ~ 4.95V로 변환하는 반전 증폭기입니다. 이 회로는 양극 기울기와 음극 오프셋을 가진 센서 출력 전압을 사용 가능한 ADC 입력 전압 범위로 변환하는 데 사용할 수 있습니다.
특징
- 단일 5V 전원 공급 장치
- 입력: -1 V~2 V
- 출력: 20 mV~4.95 V
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기