CIRCUIT060022
비인버팅 증폭기 회로
CIRCUIT060022
개요
이 설계는 입력 신호 Vi를 10V/V의 신호 게인으로 증폭합니다. 이 회로의 입력 임피던스는 연산 증폭기의 극히 높은 입력 임피던스(예: GΩ)에 의해 결정되기 때문에 입력 신호는 고 임피던스 소스(예: MΩ)에서 나올 수 있습니다. 비인버팅 증폭기의 공통 모드 전압은 입력 신호와 같습니다.
특징
- 입력: ±1 V
- 출력: ±10V
- 공급: ±15 V
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기