CIRCUIT060027
적분기 회로
CIRCUIT060027
개요
적분기 회로는 회로의 시간 상수 및 증폭기의 대역폭을 기반으로 주파수 범위에 걸쳐 입력 신호의 적분값을 출력합니다. 입력 신호는 인버팅 입력에 적용되므로 출력이 입력 신호의 극성에 비례하여 반전됩니다. 이상적인 적분기 회로는 입력 오프셋 전압의 극성에 따라 공급 레일에 포화되며, 안정적인 DC 작동 지점을 제공하기 위해 피드백 저항 R2를 추가해야 합니다. 피드백 저항은 통합 기능이 수행되는 저주파 범위를 제한합니다. 이 회로는 DC 피드백 경로를 제공하는 더 큰 피드백/서보 루프의 일부로 가장 일반적으로 사용되며 피드백 저항의 요구 사항을 제거합니다.
특징
- 입력:
- f_min = 100Hz
- f_0dB = 1kHz
- f_max = 100kHz
- 출력 = ±2.45V
- 공급 = ±2.5V
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기