CIRCUIT060028
차동 회로
CIRCUIT060028
개요
차동 회로는 회로 시간 상수 및 증폭기의 대역폭을 기반으로 주파수 범위에서 입력 신호의 파생물을 출력합니다. 입력 신호는 인버팅 입력에 적용되므로 출력이 입력 신호의 극성에 비례하여 반전됩니다. 이상적인 차동 회로는 기본적으로 불안정하며 입력 레지스터, 피드백 커패시터 또는 둘 다 안정적으로 추가되어야 합니다. 안정성을 위해 필요한 구성 요소는 차별화 기능이 수행되는 대역폭을 제한합니다.
특징
- 입력: 100Hz~2.5kHz
- 출력: 0.1 V~4.9 V
- 공급:
- Vcc = 5V
- Vee = 0V
- Vref = 2.5 V
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기