CIRCUIT060032

전류 출력 전류 감지 증폭기를 사용하는 고전압, 고압측 부동 전류 감지 회로

CIRCUIT060032

개요

이 안내서는 높은 공통 모드 전압을 사용하는 시스템을 위한 정확한 전류 감지 솔루션을 설계하는 방법을 보여주기 위해 작성되었습니다. 이 설계의 기본 측면은 단방향 회로를 사용하여 VCM = 400V 시스템에서 공급 버스(VCM)의 제너 다이오드에 대해 장치 전원 공급 장치를 플로팅합니다. 이 안내서는 고전압 12V ~ 400V DC 전류 감지 레퍼런스 디자인을 기반으로 합니다.
특징
  • 입력: -40 A~40 A
  • 출력: 100mV~4.9V
  • 공급: Vs = 5V, GND = 0V, Vref = 2.5V
  • 스탠드오프 및 클램프 전압: Vwm = 36V, VC = 80V
  • EFT 레벨: VPP = 2kV 8/20µs
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design High-voltage, high-side floating current sensing circuit using current output, c (Rev. A) PDF | HTML 2024. 9. 26
e북 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022. 4. 12
애플리케이션 노트 Extending the Common-Mode Voltage Range of Current-Output Current Shunt Monitors (Rev. A) PDF | HTML 2022. 3. 21
Application brief Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2021. 12. 7
선택 가이드 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021. 9. 20

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00332 고전압 12V~400V DC 전류 감지 레퍼런스 디자인

지원 및 교육