CIRCUIT060034
과전류 이벤트 감지 회로
CIRCUIT060034
개요
이 솔루션은 일반적으로 과전류 보호(OCP)라고 하는 단방향 전류 감지 솔루션으로, 임계값 전류에 대한 시스템을 종료하고 출력 전압이 과전류 출력 임계값 전압보다 낮은 원하는 전압(Vout_Release) 아래로 떨어지면 시스템을 다시 활성화할 수 있습니다(Vout_OC). 이러한 설정에서 감지 범위는 1.5A ~ 40A로, 과전류 임계값은 35 A(IOC_TH)로 정의됩니다. 전류가 32A(IRelease_TH) 아래로 떨어지면 시스템이 경고를 높음으로 다시 어설션합니다. 전류 션트 모니터는 3.3V 공급 레일에서 전원을 공급합니다. OCP는 고압측 및 저압측 토폴로지에 적용할 수 있습니다. 이 문서에서 설명하는 솔루션은 고압측 구현입니다.
특징
- 입력: 1.5 A~40 A
- 과전류 조건:
- Ioc_th = 35A
- Irelease_th = 32A
- 출력:
- Vout_oc = 2.8V
- Vout_release = 2.61V
- 공급:
- Vs = 3.3V
- Vref = 2.8V
시작하기
기술 자료
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기