CIRCUIT060038
빠르게 응답하는 과전류 이벤트 감지 회로
CIRCUIT060038
개요
이 솔루션은 일반적으로 과전류 보호(OCP)라고 하는 빠른 응답 단방향 전류 감지 솔루션으로, 임계값 전류를 초과하는 시스템의 전원을 끄기 위해 2μs 시간 응답, 무단 침입, 과전류 경고 신호를 제공할 수 있습니다. 이 경우 정상 작동 부하는 80mA ~ 900mA이며, 과전류 임계값은 1A(IOC_TH)로 정의됩니다. 전류 션트 모니터는 5V 공급 레일에서 전원을 공급합니다. OCP는 고압측 및 저압측 토폴로지에 적용할 수 있습니다. 이 회로에 제공되는 솔루션은 고압측 구현입니다. 이 회로는 스마트 스피커 및 도킹 스테이션에 유용합니다.
특징
- 입력: Iload = 80mA ~ 900mA
- 과전류 조건:
- Ioc_th = 1A
- t_resp = < 2μs
- 출력:
- Vout_oc = 1.2V
- Vout_release = 1.18V
- 공급:
- Vs = 5V
- Vref = 0V
시작하기
기술 자료
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기