CIRCUIT060048
AC 결합 인버팅 증폭기 회로
CIRCUIT060048
개요
이 회로는 AC 신호를 증폭하고 출력 신호를 이동하여 전원 공급기 전압의 1/2에 중심이 맞추도록 합니다. 입력 신호는 DC 오프셋이 0이기 때문에 접지 위나 아래로 스윙합니다. 이 회로의 주요 이점은 증폭기가 음극 전원 공급 장치를 가지고 있지 않더라도 접지 아래로 스윙하는 신호를 수용한다는 것입니다.
특징
- 입력: Vi = -240mV ~ 240mV
- 출력: Vo = 0.1 V~4.9 V
- 공급
- Vcc = 5V
- Vee = 0V
- Vref = 5 V
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기