CIRCUIT060051
빠르게 안정화되는 저역 필터 회로
CIRCUIT060051
개요
이 저역 필터 토폴로지는 기존의 단일 폴 RC 필터보다 정착 시간이 대폭 개선됩니다. 이는 다이오드 D1과 D2를 사용하면 입력 전압과 출력 전압 사이에 충분한 차이가 있을 때 필터 커패시터가 충전되어 훨씬 더 빠르게 방전될 수 있습니다.
특징
- 입력: Vi = -12V ~ 12V
- 출력: Vo = -12V~12V
- 공급:
- Vcc = 15V
- Vee = -15V
- 차단 주파수: 10kHz
- 다이오드 임계값 전압: 20mV
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuit design | Fast-settling low-pass filter circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2024. 10. 9 | ||
| 애플리케이션 노트 | Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) | 2010. 4. 21 | |||
| 애플리케이션 노트 | More Filter Design on a Budget | 2001. 12. 6 | |||
| 애플리케이션 노트 | Fast Settling Low-Pass Filter | 2000. 9. 27 |