CIRCUIT060057

저역 필터된 비인버팅 증폭기 회로

CIRCUIT060057

개요

이 저역 비인버팅 회로는 신호 수준을 20V/V(26dB)까지 증폭하고 10kHz에서 극대를 설정하여 신호를 필터링합니다. 구성 요소 R1 및 C1은 비반전 핀에 저역 필터를 생성합니다. 이 회로의 주파수 응답은 증폭기의 통과 대역 게인을 증폭하는 출력을 제외하고 패시브 RC 필터의 주파수 응답과 동일합니다. 구성 요소 C2 및 R3은 비인버팅 증폭기의 차단 주파수 FC를 설정하는 데 사용됩니다.
특징
  • 입력: Vi = -0.1 V~0.1 V
  • 출력: Vo = -2 V~2 V
  • BW: fc = 10kHz
  • 공급:
    • Vcc = 2.5 V
    • Vee = -2.5 V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* Circuit design Low-pass, filtered, non-inverting amplifier circuit PDF | HTML 2021. 1. 27
애플리케이션 노트 Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010. 4. 21
애플리케이션 노트 More Filter Design on a Budget 2001. 12. 6

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD185 AC 커플, 단일 전압, 인버팅 및 비인버팅 증폭기 레퍼런스 디자인

지원 및 교육