CIRCUIT060058

단일 공급, 낮은 입력 전압 전파 정류기 회로

CIRCUIT060058

개요

이 단일 공급 정밀 절대 값 회로는 낮은 입력 전압에 최적화되었습니다. 최대 50kHz까지 작동하도록 설계되었으며 신호 레벨이 5mVpp입니다. 이 설계는 음극 연산 증폭기 공급 레일에 음극 충전 펌프(예: LM7705)를 사용하여 0V에 가까운 신호 레벨과 선형성을 유지합니다
특징
  • 입력: Vi = 5mV ~ 400mV
  • 출력: Vo = 2.5mV ~ 200mV
  • 공급:
    • Vcc = 5V
    • Vee = -0.23 V
    • Vref = 0V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Single-Supply, Low-Input Voltage, Full-Wave Rectifier Circuit (Rev. B) PDF | HTML 2024. 10. 16
사용 설명서 Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide 2014. 1. 8
애플리케이션 노트 Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) 2001. 3. 14

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD124 단일 전압 저입력 전압 최적화 정밀 전파 정류기 레퍼런스 디자인

지원 및 교육