CIRCUIT060059
회전율 리미터 회로
CIRCUIT060059
개요
이 회로는 아날로그 게인 단계의 회전률을 제어합니다. 이 회로는 대칭 회전율 애플리케이션용으로 제작되었습니다. 회전율 리미터 구현을 위해 선택한 연산 증폭기의 회전율보다 낮은 회전율이어야 합니다.
특징
- 입력: Vi = -10V ~ 10V
- 출력: Vo = -10 V~10 V
- 공급:
- Vcc = 15 V
- Vee = -15 V
- Vref = 0 V
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기