CIRCUIT060060

단일 공급, 높은 입력 전압 전파 정류기 회로

CIRCUIT060060

개요

이 단일 공급 정밀 전파 정류기는 높은 입력 전압에 최적화되었습니다. VI > 0V인 경우 D1은 역방향 바이어스이며 회로의 상단 부분인 U1이 활성화되면 게인이 1V/V인 회로가 발생합니다 Vi < 0V인 경우 D1은 순방향 바이어스이며 회로의 하단 부분인 U2가 활성화되면 –1V/V의 게인이 있는 인버팅 증폭기 회로가 발생합니다
특징
  • 입력: Vi = 9V
  • 출력: Vo = 4.5V
  • 주파수: f_max = 50kHz
  • 공급:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* Circuit design Single-supply, high-input voltage, full-wave rectifier circuit PDF | HTML 2021. 4. 13
사용 설명서 Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide 2014. 1. 8
애플리케이션 노트 Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) 2001. 3. 14

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD124 단일 전압 저입력 전압 최적화 정밀 전파 정류기 레퍼런스 디자인

지원 및 교육