CIRCUIT060061

단일 종단 입력-차동 출력 회로

CIRCUIT060061

개요

이 회로는 0.1V에서 2.4V의 단일 종단 입력을 단일 2.7V 공급에서 ±2.3V의 디퍼렌셜 출력으로 변환합니다. 연산 증폭기 입력 공통 모드 범위와 출력 스윙 제한이 충족되면 입력 및 출력 범위를 필요에 따라 확장할 수 있습니다.
특징
  • 입력: Vi = 0.1 V~2.4 V
  • 출력: Vo = -2.3 V~2.3 V
  • 공급:
    • Vcc = 2.7 V
    • Vee = 0V
    • Vref = 2.5 V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Single-ended input to differential output circuit (Rev. B) PDF | HTML 2024. 10. 15
Circuit design Single-ended to differential using a two op-amp circuit (Rev. A) PDF | HTML 2024. 9. 20
Circuit design Circuit for differential output from a single-ended precision DAC (Rev. A) PDF | HTML 2024. 9. 19
설계 가이드 High-Performance Single-Ended to Differential Active IF for High-Speed ADCs 2014. 8. 20

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD131 단일 종단 입력-차동 출력 변환 회로 레퍼런스 디자인

지원 및 교육