CIRCUIT060063

인버팅 양극 레퍼런스 전압 회로를 갖춘 비인버팅 연산 증폭기

CIRCUIT060063

개요

이 설계는 반전 양극 레퍼런스가 있는 비반전 증폭기를 사용하여 –1V~3V의 입력 신호를 0.05 V ~ 4.95V로 변환합니다. 이 회로는 양극 기울기와 오프셋을 가진 센서 출력 전압을 사용 가능한 ADC 입력 전압 범위로 변환하는 데 사용할 수 있습니다.
특징
  • 입력: Vi = 2 V~5V
  • 출력:Vo = 0.05V ~ 4.95V
  • 공급:
      >
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
    • Vref = 2.5 V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Non-inverting op amp with inverting positive reference voltage circuit (Rev. A) 2019. 2. 4

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

지원 및 교육