CIRCUIT060064

비인버팅 양극 레퍼런스 전압회로를 갖춘 비인버팅 연산 증폭기

CIRCUIT060064

개요

이 설계는 비반전 양극 레퍼런스를 사용하여 –1V~3V의 입력 신호를 0.05 V ~ 4.95V로 변환합니다. 이 회로는 양극 기울기와 음극 오프셋을 가진 센서 출력 전압을 사용 가능한 ADC 입력 전압 범위로 변환하는 데 사용할 수 있습니다.
특징
  • 입력: Vi = -1 V~3 V
  • 출력: Vo = 0.05 V~4.95 V
  • 공급:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
    • Vref = 2.5 V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 애플리케이션 보고서 읽기
  3. 모델 다운로드

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 애플리케이션 노트 Designing Gain and Offset in Thirty Seconds 2002. 2. 1
Circuit design Non-inverting op amp with non-inverting positive reference voltage circuit (Rev. A) 2019. 2. 1

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

지원 및 교육