CIRCUIT060071
인버팅 감쇠기 회로
CIRCUIT060071
개요
이 회로는 입력 신호 VI를 반전하고 –40dB의 신호 게인을 적용합니다. 인버팅 증폭기의 공통 모드 전압은 이 설계의 접지인 비반전 입력에 적용된 전압과 동일합니다.
특징
- 입력: Vi = -200 V~200 V
- 출력: Vo = -2 V~2 V
- BW: f_p = 1MHz
- 게인, G = -40dB
- 공급:
- Vcc = 2.5 V
- Vee = -2.5 V
기술 자료
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기