CIRCUIT060075

고속 과전류 감지 회로

CIRCUIT060075

개요

이 고속, 저압측 과전류 감지 솔루션은 단일 제로 드리프트 빠르게 안정화 증폭기(OPA388) 및 하나의 고속 콤퍼레이터(TLV3201)로 구현됩니다. 이 회로는 모터 및 전원 공급 장치의 전류 감지와 같은 빠른 전류 신호 및 과전류 이벤트를 모니터링하는 애플리케이션을 위해 설계되었습니다.

OPA388은 초저 오프셋과 빠른 회전율 기능을 통해 가장 넓은 대역폭을 위해 선택됩니다. TLV3201은 40ns의 작은 전파 지연과 4.8ns의 상승 시간으로 인해 빠른 응답으로 선택됩니다. 이를 통해 콤퍼레이터는 과도 응답 시간 요구 사항 내에서 과전류 이벤트 시스템에 신속하게 응답하고 알릴 수 있습니다. 푸시-풀 출력 스테이지도 콤퍼레이터를 통해 마이크로컨트롤러의 로직 레벨과 직접 상호 작용할 수 있습니다. TLV3201은 또한 40µA의 정동작 전류로 낮은 전력 소모도 가능합니다.

일반적으로 저압측 전류 감지의 경우 감지 저항을 통한 증폭기를 비반전 구성에 사용할 수 있습니다. 하지만 표시된 애플리케이션 회로는 OPA388을 감지 저항에 대한 차동 증폭기로 사용합니다. 이는 션트 저항 전반에서 진정한 차동 측정을 제공하며, 공급 접지 및 부하 접지가 반드시 동일하지는 않은 경우에 유용합니다.
특징
  • 과전류 수준: I_IN = 0A ~ 1.0A
  • 공급:
    • V+ = 5V
    • V- = 0V
  • 과도 응답 시간: t = 10µs 미만
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design High-speed overcurrent detection circuit (Rev. B) PDF | HTML 2024. 10. 2
Application brief GPIO Pins Power Signal Chain in Personal Electronics Running on Li-Ion Batteries 2018. 2. 12
애플리케이션 노트 Advantages of using Nanopower Zero Drift Amp for Mobile Phone Battery Voltage Mo (Rev. A) 2017. 12. 21
애플리케이션 노트 Current Sensing in No-Neutral Light Switches (Rev. A) 2017. 10. 16

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.