CIRCUIT060085

콤퍼레이터 회로를 사용한 제로 크로싱 감지

CIRCUIT060085

개요

제로 크로싱 감지기 회로는 AC 입력이 제로 레퍼런스 전압을 넘어서면 콤퍼레이터의 출력 상태를 변경합니다. 이는 콤퍼레이터 인버팅 입력을 제로 레퍼런스 전압으로 설정하고 감쇠된 입력을 비반전 입력에 적용하여 수행됩니다. 전압 디바이더 R1 및 R2는 입력 AC 신호를 감쇠시킵니다. 다이오드 D1은 비반전 입력이 콤퍼레이터의 음극 입력 공통 모드 제한보다 떨어질 수 있도록 하는 데 사용됩니다. 제로 크로싱 감지는 전력 제어 회로에서 사용되는 경우가 많습니다.
특징
  • 공급:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
    • 유형 = 단일
  • 입력 신호:
    • VI = 240V AC RMS
    • f = 50Hz
  • 최대 AC 주전원 누설 전류: Iac = < 500 µA
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 회로 설계 읽기
  2. 모델 다운로드

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Application brief Zero crossing detection using comparator circuit (Rev. A) PDF | HTML 2024. 10. 2
Application brief Zero-Crossing Detection with False Trigger Avoidance 2019. 1. 9

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기 포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.