CIRCUIT060097

MSP430 스마트 아날로그 콤보를 지원하는 트랜스임피던스 증폭기 회로

CIRCUIT060097

개요

일부 MSP430™ 마이크로컨트롤러(MCU)에는 연산 증폭기, DAC, 프로그래머블 게인 스테이지 등의 구성 가능한 통합 신호 체인 요소가 포함되어 있습니다. 이러한 요소는 SAC(스마트 아날로그 콤보)라고 하는 주변 장치를 만듭니다. 다양한 유형의 SAC와 구성 가능한 아날로그 신호 체인 기능을 활용하는 방법에 대한 자세한 내용은 MSP430 MCU 스마트 아날로그 콤보 교육을 참조하십시오. 설계를 시작하려면 MSP430 트랜스임피던스 증폭기 회로 설계 파일을 다운로드하십시오. 트랜스임피던스 연산 증폭기 회로 구성은 입력 전류 소스를 출력 전압으로 변환합니다. 전류-전압 게인은 피드백 저항을 기반으로 합니다. 이 회로는 입력 전류가 변경될 때 입력 소스 전반에서 정전압 간 바이어스를유지할 수 있으며, 이는 많은 센서에 장점이 있습니다. MSP430FR2311의 트랜스임피던스 증폭기(TIA) 모듈의 특성은 이 기능에 특히 적합하지만, 이 회로는 MSP430FR2311 SAC_L1 또는 추가 내장 DAC 및 PGA 기능을 제공하는 MSP430FR2355 SAC_L3으로 구현할 수도 있습니다. 이러한 통합 증폭기의 출력은 온보드 ADC를 통해 직접 샘플링하거나, 온보드 콤퍼레이터가 MCU 내부의 추가 처리를 위해 모니터링할 수 있습니다.
특징
  • 입력: I = 0A ~ 30µA
  • 출력: Vo = 0.2V~3.2V
  • BW: fp = 10kHz
  • 공급:
    • Vcc = 3.3V
    • Vee = 0V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Circuit design Transimpedance amplifier circuit with MSP430 smart analog combo (Rev. B) PDF | HTML 2024. 10. 7

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
ANALOG-ENGINEER-CALC 아날로그 엔지니어의 계산기
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice® TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.