CLRNX-3P-CLARINOX-WIFI

ClarinoxWiFi 임베디드 Wi- Fi 프로토콜 스택

CLRNX-3P-CLARINOX-WIFI

시작: Clarinox
다운로드

개요

ClarinoxWiFi는 AP, STA, P2P 및 메시 역할을 지원하는 입증된 Wi-Fi 프로토콜 스택이며 광범위한 여러 RTOS/MCU를 지원합니다. ClarinoxWiFi는 개발자가 광범위한 무선 임베디드 애플리케이션을 위한 안정적인 고성능 Wi-Fi 연결을 만들 수 있도록 지원합니다.

 

Clarinox는 10년 넘게 국내 및 국제 고객과 협력하여 혁신적인 무선 임베디드 제품을 개발했습니다. IEEE802.11a/b/g/n, AP, STA, P2P를 구현하고 다양한 임베디드 플랫폼에 GO를 구현하는 데 우리의 경험을 사용했습니다. 어려운 경험을 해보셨다면, Clarinox가 다음 임베디드 WiFi 프로젝트를 더 쉽게 만들어 드립니다.

특징
  • 802.11a/b/g/n/ac/ax/mc/i/r/h 표준
  • 2.4GHz, 5GHz 및 6GHz 대역
  • 여러 동시 Wi-Fi 역할 지원
  • 보안 아키텍처, SoftAP, SoftMAC 및 Supplicant 구현
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Clarinox의 사진

다운로드

지원 소프트웨어

CLARINOX-WIFI ClarinoxWiFi 임베디드 Wi- Fi 프로토콜 스택

지원되는 제품 및 하드웨어

CLARINOX-WIFI ClarinoxWiFi 임베디드 Wi- Fi 프로토콜 스택

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 3. 8

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

운영 체제(OS)
TI-RTOS-MCU TI-RTOS: 마이크로컨트롤러(MCU)를 위한 실시간 운영 체제(RTOS)

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Clarinox.
고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.