LM5148-LM25148DESIGN-CALC
LM5148 및 LM25148 컨트롤러 빠른 시작 설계 툴
LM5148-LM25148DESIGN-CALC
개요
LM5148, LM5148-Q1, LM25148 및 LM25148-Q1의 빠른 시작 설계 툴에 오신 것을 환영합니다. 이 독립형 툴은 위의 컨트롤러 제품군에 기반한 DC/DC 벅 레귤레이터 설계를 통해 전원 공급 장치 엔지니어를 원활하게 지원합니다. 따라서 사용자는 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 최적화된 설계에 신속하게 도착할 수 있습니다.
특징
- 출력 필터 인덕턴스와 입력 및 출력 커패시턴스를 결정
- 입력 UVLO, OCP, 출력 전압 설정값 및 AEF용 부품을 선택합니다
- 크로스오버 주파수를 성능 메트릭으로 사용하여 제어 루프 안정성 측면에서 보상 값과 폴/제로 배치를 최적화
- 레귤레이터 효율성 및 구성 요소 전원 방출 점검
- 선택한 전력 MOSFET 매개 변수에 따라 효율성을 분석
- 자동 생성된 회로도, BOM 목록 및 솔루션 크기 예상 검토
다운로드
계산 툴
LM5148-LM25148DESIGN-CALC — LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
DC/DC 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM5148-LM25148DESIGN-CALC — LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool
LM(2)5148/-Q1 quickstart calculator
제품
DC/DC 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5148/-Q1 controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.