LM5149-LM25149DESIGN-CALC

LM5149 및 LM25149 컨트롤러 빠른 시작 설계 툴

LM5149-LM25149DESIGN-CALC

다운로드

개요

LM5149, LM5149-Q1및 LM25149, LM25149-Q1의 빠른 시작 설계 툴에 오신 것을 환영합니다. 이 독립형 툴은 위의 컨트롤러 제품군에 기반한 DC/DC 벅 레귤레이터 설계를 통해 전원 공급 장치 엔지니어를 원활하게 지원합니다. 따라서 사용자는 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 최적화된 설계에 신속하게 도착할 수 있습니다.
특징
  • 출력 필터 인덕턴스와 입력 및 출력 커패시턴스를 결정
  • 입력 UVLO, OCP, 출력 전압 설정값 및 AEF용 부품을 선택합니다
  • 크로스오버 주파수를 성능 메트릭으로 사용하여 제어 루프 안정성 측면에서 보상 값과 폴/제로 배치를 최적화
  • 레귤레이터 효율성 및 구성 요소 전원 방출 점검
  • 선택한 전력 MOSFET 매개 변수에 따라 효율성을 분석
  • 자동 생성된 회로도, BOM 목록 및 솔루션 크기 예상 검토
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

계산 툴

LM5149-LM25149DESIGN-CALC AEF 빠른 시작 설계 툴이 포함된 LM5149/-Q1 및 LM25149/-Q1 벅 컨트롤러

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
LM25149 초저 IQ 및 통합된 활성 EMI 필터가 있는 42V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러 LM25149-Q1 42V 차량용 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러, 초저 IQ 및 통합 액티브 EMI 필터 지원 LM5149 초저 IQ 및 통합된 활성 EMI 필터가 있는 80V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러 LM5149-Q1 80V 차량용 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러, 초저 IQ 및 통합 액티브 EMI 필터 지원
하드웨어 개발
평가 보드
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V~36V 저 IQ, 동기형 벅 DC/DC 컨트롤러 평가 모듈 LM5149-Q1EVM-400 LM5149-Q1 평가 모듈, 72V, 저 IQ, 동기 벅 DC/DC 컨트롤러, 능동 EMI 필터 포함
다운로드 옵션

LM5149-LM25149DESIGN-CALC AEF 빠른 시작 설계 툴이 포함된 LM5149/-Q1 및 LM25149/-Q1 벅 컨트롤러

close
최신 버전
버전: A4
출시 날짜: 2025. 9. 7

LM5149 and LM25149 buck controller with AEF quickstart design tool

SHA-256 체크섬
제품
DC/DC 컨트롤러
LM25149 초저 IQ 및 통합된 활성 EMI 필터가 있는 42V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러 LM25149-Q1 42V 차량용 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러, 초저 IQ 및 통합 액티브 EMI 필터 지원 LM5149 초저 IQ 및 통합된 활성 EMI 필터가 있는 80V 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러 LM5149-Q1 80V 차량용 동기식 벅 DC/DC 컨트롤러, 초저 IQ 및 통합 액티브 EMI 필터 지원
하드웨어 개발
평가 보드
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V~36V 저 IQ, 동기형 벅 DC/DC 컨트롤러 평가 모듈 LM5149-Q1EVM-400 LM5149-Q1 평가 모듈, 72V, 저 IQ, 동기 벅 DC/DC 컨트롤러, 능동 EMI 필터 포함

출시 정보

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5149, LM5149-Q1, LM25149 and LM25149-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5149/-Q1 controller family that includes AEF. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V~36V 저 IQ, 동기형 벅 DC/DC 컨트롤러 평가 모듈

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.