MCU-PLUS-SDK-AM261X
Sitara 마이크로컨트롤러용 AM261x SDK(소프트웨어 개발 키트)
MCU-PLUS-SDK-AM261X
개요
AM261x MCU(마이크로컨트롤러) + SDK(소프트웨어 개발 키트)는 임베디드 프로세서를 위한 통합 소프트웨어 플랫폼으로, 이를 통해 예제와 벤치마크, 데모를 손쉽게 설정하고 빠르고 간편하게 액세스할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 기본 시스템 소프트웨어 기능을 처음부터 만들 필요를 없앴기 때문에 애플리케이션 개발 일정을 크게 단축할 수 있습니다.
SDK에는 R5F & M4 코어, 예제, 드라이버 및 부트로더용 지원이 포함되어 있습니다. SDK의 정확한 내용은 디바이스의 기능에 따라 다르지만, 모든 장치는 공통 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 공유하고 기존의 검증된 소프트웨어 구성 요소를 기반으로 하여 신뢰성과 품질을 보장합니다. 소프트웨어 구성 요소는 TI의 Code Composer Studio 통합 개발 환경과 함께 작동하도록 철저한 테스트를 거쳤습니다.
특징
- ARM Cortex R5F에서 FreeRTOS 및 No-RTOS 지원
- SoC(시스템 온 칩) 및 EVM(평가 모듈) 주변 장치용 장치 드라이버
- UART(범용 비동기 리시버-트랜스미터) 및 OSPI(쿼드 직렬 주변 장치 인터페이스) 플래시 등 여러 다른 부트 미디어용 부트로더
- 툴과의 긴밀한 통합
- pinmux, 주변 장치 및 클록 구성을 위한 시스템 초기화 코드를 생성하는 데 사용되는 SysConfig 툴 통합
- Code Composer Studio(CCSTUDIO) 모든 예제에 대해 CCSTUDIO 프로젝트와 IDE(통합 개발 환경)의 통합
- CCSTUDIO 또는 웹 브라우저에서 SDK를 살펴볼 수 있는 TIREX(Resource Explorer) 통합
- 플래시 미디어에 애플리케이션 및 부트로더를 플래싱할 수 있는 툴
다운로드
MCU-PLUS-SDK-AM261X — AM261x - RTOS용 MCU+ SDK, No-RTOS
지원되는 제품 및 하드웨어
MCU-PLUS-SDK-AM261X — AM261x - RTOS용 MCU+ SDK, No-RTOS
MCU PLUS SDK Windows Installer
MCU PLUS SDK Linux Installer
MCU PLUS SDK MacOS Installer
문서
Documentation - START HERE
Documentation Only Package
Download CCS 12.8.1 Version for Windows, Linux or MacOS
Download TI ARM CLANG 4.0.1 LTS for Windows, Linux or MacOS
Download SysConfig 1.21.2 for Windows, Linux or MacOS
출시 정보
Thank you for your interest in the AM261x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
새 소식
- Derby PMIC Driver and Example Support
- SOM Board Basic Support
- Basic Ethernet MAC and Switch Support
- LwIP TCP/IP Stack Support
- gPTP TimeSync Stack Support
- Enet Baremetal Driver Support
- Support for both Auto PHY (DP83TG720-EVM-AM2) and Industrial PHY (DP83826-EVM-AM2)