PCM1681SW-LINUX

PCM1681용 Linux 드라이버

PCM1681SW-LINUX

개요

The Linux driver supports the PCM1681 8-channel audio digital-to-analog converter (DAC), communication through I2C and registers with the ASOC framework of the Linux kernel.

Linux main line status

Available in Linux main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Linux source files

The files associated with this device are:

  1. sound/soc/codecs/pcm1681.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/sound/ti,pcm1681.txt

Source files sound/soc/codecs/pcm1681.c

Linux device tree documenation Documentation/devicetree/bindings/sound/ti,pcm1681.txt

Enabling driver support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or"make nconfig")

Menuconfig location

Symbol: SND_SOC_PCM1681 [=y]Type  : tristatePrompt: Texas Instruments PCM1681 CODEC  Location:    -> Device Drivers      -> Sound card support (SOUND [=y])        -> Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y])          -> ALSA for SoC audio support (SND_SOC [=y])            -> CODEC drivers  Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:537  Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y]  Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && I2C [=y]

Fixes and code enhancements

 

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기 포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.