SPRC121
TMS320C67x DSP 라이브러리
SPRC121
개요
TI C67x DSPLIB는 TMS320C67x 장치를 사용하는 C 프로그래머를 위한 최적화된 부동 소수점 DSP 기능 라이브러리입니다. 여기에는 C 호출 가능한 어셈블리 최적화 범용 신호 처리 루틴이 포함되어 있습니다. 이러한 루틴은 대개 최적의 실행 속도가 핵심인 계산 집약적 실시간 애플리케이션에 사용됩니다. 이 루틴을 사용하면 표준 ANSI C 언어로 작성된 동일한 코드에 비해 실행 속도가 대폭 향상됩니다. 또한 즉시 사용 가능한 DSP 기능을 제공하여 TI DSPLIB는 DSP 애플리케이션 개발 시간을 크게 단축시킬 수 있습니다.
특징
적응형 필터링 | 상관 관계 | FFT | 필터링 및 합성곱 | 수학 | Matrix | 기타 |
DSPF_sp_lms | DSPF_sp_autocor | DSPF_sp_bitrev_cplx | DSPF_sp_fir_cplx | DSPF_sp_dotp_sqr | DSPF_sp_mat_mul | DSPF_sp_blk_move |
DSPF_dp_lms | DSPF_dp_autocor | DSPF_sp_cfftr4_dif | DSPF_sp_fir_gen | DSPF_sp_dotprod | DSPF_sp_mat_trans | DSPF_sp_blk_eswap16 |
DSPF_sp_cfftr2_dit | DSPF_sp_fir_r2 | DSPF_sp_dotp_cplx | DSPF_sp_mat_mul_cplx | DSPF_sp_blk_eswap32 | ||
DSPF_sp_fftSPxSP | DSPF_sp_fircirc | DSPF_sp_maxval | DSPF_dp_mat_mul | DSPF_sp_blk_eswap64 | ||
DSPF_sp_ifftSPxSP | DSPF_sp_biquad | DSPF_sp_maxidx | DSPF_dp_mat_trans | DSPF_sp_fltoq15 | ||
DSPF_sp_icfftr2_dif | DSPF_sp_iir | DSPF_sp_minval | DSPF_dp_mat_mul_cplx | DSPF_sp_q15tofl | ||
DSPF_dp_bitrev_cplx | DSPF_sp_iirlat | DSPF_sp_vecrecip | DSPF_sp_minerror | |||
DSPF_dp_cfftr4_dif | DSPF_sp_convol | DSPF_sp_vecsum_sq | DSPF_dp_blk_move | |||
DSPF_dp_cfftr2 | DSPF_dp_cfftr4_dif | DSPF_sp_w_vec | ||||
DSPF_dp_icfftr2 | DSPF_dp_cfftr2 | DSPF_sp_vecmul | ||||
DSPF_dp_fir_cplx | DSPF_dp_dotp_sqr | |||||
DSPF_dp_fir_gen | DSPF_dp_dotprod | |||||
DSPF_dp_fir_r2 | DSPF_dp_dotp_cplx | |||||
DSPF_dp_fircirc | DSPF_dp_maxval | |||||
DSPF_dp_biquad | DSPF_dp_maxidx | |||||
DSPF_dp_iir | DSPF_dp_minval | |||||
DSPF_dp_iirlat | DSPF_dp_vecrecip | |||||
DSPF_dp_convol | DSPF_dp_vecsum_sq | |||||
DSPF_dp_w_vec | ||||||
DSPF_dp_vecmul |
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기