드라이버 또는 라이브러리
WL18XX-BT-SP
WL18xx용 Bluetooth 서비스 팩
WL18XX-BT-SP
개요
블루투스 서비스 팩은 다음 4개의 파일로 구성되어 있습니다:
- BTS 파일(TIInit_11.8.32.bts)
- ILI 파일(TIInit_11.8.32.ili)
- XML(TIInit_11.8.32.xml)
- 릴리스 노트 문서
- 사용권 계약
파일 이름의 버전은 하드웨어와 펌웨어의 조합에 대해 고유하지만, 릴리스별로 업데이트되지 않습니다. 버전 정보는가 파일 내에서 업데이트됩니다.
먼저 사용권 계약과 릴리스 노트를 읽어보세요. 서비스 팩 파일은 아래에 설명되어 있습니다.
- BTS 파일
-
- BTS 파일은 무엇입니까?
- BTS는 Bluetooth script(블루투스 스크립트)의 약어입니다. BTS 파일은 텍사스 인스트루먼트 블루투스 장치에 대한 명령과 작업이 포함된 이진 파일입니다.
HCI 통신은 양방향 거리입니다. 호스트에서 블루투스 장치로 전송되는 각 HCI 명령에 대해 블루투스 장치는 HCI 이벤트로 응답합니다. 이러한 HCI 명령을 성공적으로 실행하는 데 필요한 형식과 절차를 단순화하기 위해 BTS 형식이 사용됩니다. BTS 파일은 필수 초기화 스크립트와 블루투스 장치 초기화에 주로 사용되는 추가적인 플랫폼 종속 선택적 명령으로 구성됩니다.
BTS 파일은 텍사스 인스트루먼트 라이선스에 따라 배포됩니다. 자세한 내용은 동봉된 라이선스 파일을 참조하세요.
- BTS는 Bluetooth script(블루투스 스크립트)의 약어입니다. BTS 파일은 텍사스 인스트루먼트 블루투스 장치에 대한 명령과 작업이 포함된 이진 파일입니다.
- BTS 기능.
- BTS의 주요 용도는 블루투스 장치가 켜진 후 초기화 시퀀스를 트리거하는 것입니다. 초기화 스크립트는 장치를 켤 때마다 실행되어야 합니다. BTS 초기화 스크립트에는 블루투스 장치의 잠재적인 ROM 문제를 해결하기 위해 소프트웨어 패치 역할을 하는 메모리 쓰기 명령 섹션(RAM에 작성된 코드)이 포함되어 있습니다. BTS 형식의 주요 용도는 아니지만 HCI 명령을 블루투스 장치에 로드하는 모든 시나리오에서 사용할 수도 있습니다. BTS 파일은 초절전 메커니즘 활성화, UART 보 레이트, 오디오 구성 변경 등과 같은 플랫폼 관련 명령에도 사용할 수 있습니다.
BTS 파일은 장치별로 다르며 아래 나열된 WL18xx 장치에서만 작동한다는 점에 유의하세요. CC256x 장치용 최신 블루투스 서비스 팩은 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: [https://www.ti.com/tool/CC256XB-BT-SP].
- BTS의 주요 용도는 블루투스 장치가 켜진 후 초기화 시퀀스를 트리거하는 것입니다. 초기화 스크립트는 장치를 켤 때마다 실행되어야 합니다. BTS 초기화 스크립트에는 블루투스 장치의 잠재적인 ROM 문제를 해결하기 위해 소프트웨어 패치 역할을 하는 메모리 쓰기 명령 섹션(RAM에 작성된 코드)이 포함되어 있습니다. BTS 형식의 주요 용도는 아니지만 HCI 명령을 블루투스 장치에 로드하는 모든 시나리오에서 사용할 수도 있습니다. BTS 파일은 초절전 메커니즘 활성화, UART 보 레이트, 오디오 구성 변경 등과 같은 플랫폼 관련 명령에도 사용할 수 있습니다.
- BTS 버전 번호
- BTS 버전은 BTS 파일 헤더에서 ASCII 형식으로 유지됩니다. HCITester 또는 Bluetooth ScriptPad 애플리케이션(TI Wireless Tools의 일부) 또는 HEX/ASCII 편집기를 사용하여 읽을 수 있습니다. 문자열 “Version : TI_P2.xxx”을 찾습니다
- BTS 버전 번호는 내부 번호이며 서비스 팩 버전과 다릅니다.
- 다음 표는 서비스 팩 버전 번호와 BTS 버전 번호 간에 매핑됩니다:
- BTS 파일은 무엇입니까?
-
SP 버전 BTS 버전
v4.8 P2.148
v4.5 P2.146
v4.4 P2.144
v4.3 P2.143
v4.2 P2.141
v3.9 P2.136
v3.8 P2.131
v3.7 P2.127
v3.6.1 P2.124
v3.6 P2.123
v3.5 P2.122
v3.4 P3.1
v3.3 P2.112
v3.2P2.107
설치 및 사용- BTS 파일은 다음 디렉터리의 대상 플랫폼에 복사해야 합니다: /lib/firmware/. 스크립트가 복사되면 블루투스 스택은 블루투스 전원을 켤 때 스크립트를 자동으로 다운로드합니다. 초기화 시퀀스에 대한 자세한 내용은 아래의 wiki 페이지를 참조하세요
- ILI 파일
- ILI 파일은 블루투스 펌웨어 로거 메시지를 읽을 수 있는 형식으로 디코딩합니다. 로거 툴에서 사용됩니다(TI Wireless Tools 참조)
- XML 파일
- XML 파일에는 공급업체별 명령 및 이벤트와 해당 매개 변수가 설명되어 있습니다. HCI 테스터 애플리케이션(TI Wireless Tools 참조)에서 BTS를 사용자 친화적인 방식으로 표시하는 데 사용됩니다.
특징
- 클래식 블루투스 및 Bluetooth 저에너지
- 절전 활성화됨
다운로드
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
8개 모두 보기