버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW

Production software for hi-cell count battery fuel (gas) gauges

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 2.05
출시 날짜: 2022. 10. 28

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Windows installer for bq34110

MD5 체크섬

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Windows installer for bq34z100

MD5 체크섬

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Windows installer for bq78350

MD5 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
배터리 연료 게이지
BQ34110 방전 방지 통합 모듈이 포함된 멀티 케미스트리 하이 셀 카운트 배터리 연료 게이지 BQ34Z100 1s~16s Impedance Track™ 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-G1 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ34Z100-R2 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 실행형 연료 게이지 BQ78350 bq76940 모니터 제품군용 컴패니언 CEDV 연료 게이지 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1 CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1A CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
BQ34110EVM-796 bq34110 방전 거의 없는 애플리케이션을 위한 멀티 케미스트리 CEDV 배터리 가스 게이지 평가 모듈 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 1s~16s Impedance Track 연료 게이지 배터리 평가 모듈 | 가스 게이지 배터리 BQ76920EVM 5/10/15 시리즈 셀 리튬 이온 및 인산염용 μc 제어 AFE 제품군 평가 모듈 BQ76930EVM 5/10/15 시리즈 셀 리튬 이온 및 인산염용 μc 제어 AFE 제품군 평가 모듈 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 통신 트랜시버용 MKS 기술 대체

출시 정보

Overview

bqProduction Hi-cell software offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI Battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different types of calibration to provide desired levels of accuracy, writing date of manufacture, writing unique serial numbers, and finally validating limits for calibration parameters to spike out any inconsistencies in material. bqProduction Hi-cell software offers three (3) levels of access to allow strict control over the manufacturing process with the assembly line operator only having access to the "Start" button. bqProduction Hi-cell software supports a single station from a single computer and has inbuilt capability to maintain log files for the processed printed circuit boards.

Requires

MKST-3P-ALT-EV2300

Mode of operation dependent: Requires 1mV, 1mA accurate external power supplies able to supply current required for calibration.

Features

  • Support for MKST-3P-ALT-EV2300
  • Uses industry standard Motorola SREC format golden image programmer
  • Calibration and test automation
  • Unique serial number assignment/programming
  • Supports bq34z100-G1, bq34110, bq78350

MKST-3P-ALT-EV2300 is used as a substitute for EV2300. Separate installers may be provided for each family of products and build numbers may vary by device family.

Limitations: Recommended display resolution is 1920x1080 with maximum 125% scaling. The GUI may not show password fields and/or buttons may be moved out of the visible area when using other display settings.

 

새 소식

  • Uses MKST-3P-ALT-EV2300 instead of EV2300
  • Adds support for bq78350 family of gauges
  • Separate installers for each family of products