버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

C2000WARE

C2000Ware for C2000 Microcontrollers

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 5.04.00.00
출시 날짜: 2024. 10. 29

Windows Installer for C2000Ware

MD5 체크섬

Linux Installer for C2000Ware

MD5 체크섬

macOS Installer for C2000Ware

MD5 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
C2000 실시간 마이크로컨트롤러
TMS320F2800132 100MHz, 64KB 플래시, FPU, TMU, 6개의 PWM 및 제로 CAN을 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F2800133 120MHz, 64KB 플래시, FPU 및 TMU를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F2800135 120MHz, 128KB 플래시, FPU 및 TMU를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F2800137 120MHz, 256KB 플래시, FPU 및 TMU를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F2800152-Q1 CAN-FD, 록스텝 ASIL B를 지원하는 오토모티브 C2000™ 32비트 MCU 100MHz 64KB 플래시 TMS320F2800153-Q1 HRPWM, CAN-FD, 록스텝 ASIL B를 지원하는 오토모티브 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 64KB 플래시 TMS320F2800154-Q1 CAN-FD, 록스텝 ASIL B를 지원하는 오토모티브 C2000™ 32비트 MCU 100MHz 128KB 플래시 TMS320F2800155 HRPWM, CAN-FD를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 128KB 플래시 TMS320F2800155-Q1 HRPWM, CAN-FD, 록스텝 ASIL B를 지원하는 오토모티브 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 128KB 플래시 TMS320F2800156-Q1 CAN-FD, 록스텝 ASIL B, 등급 0 및 1을 지원하는 오토모티브 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 256KB 플래시 TMS320F2800157 HRPWM, CAN-FD를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 256KB 플래시 TMS320F2800157-Q1 HRPWM, CAN-FD, 록스텝 ASIL B, 등급 0 및 1을 지원하는 오토모티브 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 256KB 플래시 TMS320F28P550SG C2000™ 32비트 MCU, 150MHz, 512KB 플래시 C28x + CLA, 5x ADC, CLB, AES 및 NPU TMS320F28P550SJ C28x+1x CLA, 150MHz, 1.1MB 플래시, 5X ADC, CLB, AES 및 NPU를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F28P559SJ-Q1 오토모티브 C2000™ 32비트 MCU, 1x C28x + 1x CLA, 150MHz, 1.1MB 플래시, 5x ADC, CLB, AES 및 NNPU TMS320F28P650DH C2000 32비트 MCU, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768kB 플래시, 16b ADC TMS320F28P650DK C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES TMS320F28P650SH C2000 32비트 MCU, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768kB 플래시, 16b ADC TMS320F28P650SK C2000 32비트 MCU, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1.28MB 플래시, 16b ADC, EtherCAT TMS320F28P659DH-Q1 오토모티브 C2000 32비트 MCU, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA + 록스텝, FPU64, 768kB 플래시, 16b ADC TMS320F28P659DK-Q1 C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, CAN-FD, AES TMS320F28P659SH-Q1 오토모티브 C2000 32비트 MCU, 400 MIPS, 1xC28x+1xCLA, FPU64, 768kB 플래시, 16b ADC
하드웨어 개발
평가 보드
LAUNCHXL-F2800157 C2000 ™ 실시간 MCU F2800157 LaunchPad™ 개발 키트

출시 정보

C2000Ware for C2000 microcontrollers is a cohesive set of development software and documentation designed to minimize software development time. From device-specific drivers and libraries to device peripheral examples, C2000Ware provides a solid foundation to begin development and evaluation.

새 소식

  • Added AI enabler libraries for AI specific applications : Feature extraction and Target-Host communication library(device agent) and examples
  • Support for Sysconfig v1.21
  • Flash programmers - Added a script to create 128-bit aligned blocks in SCI8-formatted hex files when the application image contains a CMAC key generated by the C2000 Hex Utility to avoids Flash API programming errors.
  • New Example -  EtherCAT CiA402 example on F28P65x
  • New Example - HRPWM duty control, AHC example
  • New Example - MCU Mission Control - Transfer_rtlog (FSI to export data out of a device.)
  • New Example - MCU Mission Control - transfer_comslogger_rtlog_export_sci (interprets the incoming FSI data frame and helps visualize the data through SCI to the PC using GUI Composer)