버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

C66XCODECSPCH

C66x Speech Codecs - Software and Documentation

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 2.00.000
출시 날짜: 2012. 3. 1
제품
Arm 기반 프로세서
OMAPL137-HT 고온 저전력 C674x 부동 소수점 DSP + Arm 프로세서 - 최대 456MHz OMAPL138B-EP 향상된 제품 저전력 C674x 부동 소수점 DSP + Arm9 프로세서 - 345MHz SMOMAPL138B-HIREL 고신뢰성 제품 저전력 C674x 부동 소수점 DSP + Arm9 프로세서 - 375MHz
DSP(디지털 신호 프로세서)
DM505 비전 분석용 SoC 15mm 패키지 SM320C6678-HIREL 고신뢰성 제품 고성능 8코어 C6678 고정 및 부동 소수점 DSP

문서

출시 정보

All codecs are ELF builds,

eXpressDSP

compliant, and implement XDM 1.0 interfaces.

The codec package was generated using GenCodecPkg wizard included in Codec Engine 3.xx.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

SUPPORTED PLATFORMS:All these speech modules can be used on any of the C6x based platforms such as DM644x, DM646x, OMAP3530, DM648, C6466, C674x, and C66x

RELEASE PACKAGE: All the speech codec releases have both encoder and decoder release packages

G722.2 from ITU-T is also known as GSM-WBAMR from 3GPP

PERFORMANCE: Please refer to codec data sheet for MHz and memory requirement. Actual MHz requirements vary depending on memory and cache configuration