버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

DLPDLCR160CPEVM-GUI

GUI for evaluation module (EVM)

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 4.0.0.15
출시 날짜: 2024. 8. 21
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
DLPC3421 DLP160CP(0.16nHD) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
DLPDLCR160CPEVM 0.16 nHD의 DLP® LightCrafter™ 디스플레이용 DLP160CP 평가 모듈

출시 정보

Features

  • Information page lets user get the status of the EVM
  • Patterns and images page lets user set display patterns and images to the device and check which pattern is displayed
  • Video and color page lets user modify the type of video output given to the device and choose from select color temperatures
  • Display page lets user modify display and keystone settings
  • IntelliBright™ technology page lets user modify IntelliBright settings and LED current settings
  • Firmware page lets users update the firmware on the device


Know Issues

  • The following OpCode commands are not supported in the Advanced Mode GUI: 27h, 28h, 29h, 2Ah, 39h, 3Ah, B6h, B7h, BAh, D2h, and DCh
  • SW2 button press may not respond if commands are being sent to the MSPM0 and DLPC3421 controller
  • The firmware backup page is not supported