버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

LM70XX0-CALC

LM70XX0 quickstart design tool calculator

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: A1
출시 날짜: 2025. 2. 7
제품
DC/DC 컨버터
LM704A0-Q1 오토모티브, 고밀도, 4.5V~45V 입력, 10A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터 LM70660 고밀도, 4.5V~65V 입력, 6A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터 LM706A0 고밀도, 4.5V~65V 입력, 10A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터 LM706A0-Q1 오토모티브, 고밀도, 4.5V~65V 입력, 10A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터 LM70840 고밀도, 4.5V~80V 입력, 4A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터 LM70840-Q1 오토모티브, 고밀도, 4.5V~80V 입력, 4A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터 LM70860 고밀도, 4.5V~80V 입력, 6A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터 LM70860-Q1 오토모티브, 고밀도, 4.5V~80V 입력, 6A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터 LM70880 고밀도, 4.5V~80V 입력, 8A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터 LM70880-Q1 오토모티브, 고밀도, 4.5V~80V 입력, 8A 저 EMI 동기 벅 DC/DC 스텝다운 컨버터

출시 정보

Welcome to the LM70XX0/-Q1 Synchronous Buck Converter Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.