버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

MSP-IQMATHLIB

Fixed Point Math Library for MSP

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 01.10.00.05
출시 날짜: 2015. 3. 17

IQmathLib for MSP Windows Installer

SHA-256 체크섬

IQmathLib for MSP Linux Installer

SHA-256 체크섬

IQmathLib for MSP Zip Package

SHA-256 체크섬
제품
Sub-1GHz 무선 MCU
CC430F5123 8kB 플래시와 2kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU CC430F5125 16kB 플래시 및 2kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU CC430F5133 12비트 ADC, 8kB 플래시 및 2kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU CC430F5135 12비트 ADC, 16kB 플래시 및 2kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU CC430F5137 12비트 ADC, 32kB 플래시 및 4kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU CC430F5143 10비트 ADC, 8kB 플래시 및 2kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU CC430F5145 10비트 ADC, 16kB 플래시 및 2kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU CC430F5147 10비트 ADC, 32kB 플래시 및 4kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU
기타 무선 제품
RF430CL330H 동적 듀얼 인터페이스 NFC 트랜스폰더 RF430F5978 무선 주파수 코어 및 저주파 인터페이스가 포함된 RF430F59xx MSP430 SoC
차체 및 조명 MCU
MSP430F2252-Q1 차량용 16MHz MCU - 16KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, I2C/SPI/UART MSP430F2272-Q1 차량용 16MHz MCU - 32KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, I2C/SPI/UART MSP430G2201-Q1 차량용 16MHz MCU - 2kb 플래시, 128B SRAM, 타이머 MSP430G2231-Q1 오토모티브 16MHz MCU - 2kb 플래시, 128B SRAM, 10비트 ADC, SPI/I2C, 타이머 MSP430G2453-Q1 8KB 플래시, 512-B SRAM, 10비트 ADC, 콤퍼레이터, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 오토모티브 16MHz MCU MSP430G2553-Q1 16KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, 콤퍼레이터, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 오토모티브 16MHz MCU NN325-Q1 멀티 감지 터치 관리자
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-ORIENTATIONTRACKER 저전력 오리엔테이션 추적기 레퍼런스 설계

문서

새 소식

  • Optimized fixed point functions - reduce development time and enable developers to focus on optimizing application code
  • Up to 100x higher performance when executing common fixed point scalar math functions in CCS – this means the MSP microcontroller can remain in low power modes longer than ever before
  • Free – simply use in Code Composer Studio or download the library

출시 정보

The Texas Instruments® MSP IQmath and Qmath Libraries are a collection of highly optimized and high-precision mathematical functions for C programmers to seamlessly port a floating-point algorithm into fixed-point code on MSP430 and MSP432 devices. These routines are typically used in computationally intensive real-time applications where optimal execution speed, high accuracy and ultra-low energy are critical. By using the IQmath and Qmath libraries, it is possible to achieve execution speeds considerably faster and energy consumption considerably lower than equivalent code written using floating-point math.