버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK

SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 9.14.02.16
출시 날짜: 2026. 2. 10
제품
저전력 2.4GHz 제품
CC2340R2 256kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex® -M0+ 2.4GHz 무선 MCU CC2340R5 512kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex® -M0+ 2.4GHz 무선 MCU CC2755P10 EdgeAI, 보안, 최대 +20dBm, 1µA 미만의 대기 전류를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 무선 MCU CC2755R10 EdgeAI, 보안, 1µA 미만의 대기 전류를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 무선 MCU
차량용 무선 커넥티비티 제품
CC2340R5-Q1 512KB 플래시를 지원하는 오토모티브 등급 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU CC2744R7-Q1 864kB 플래시, HSM, APU를 지원하는 오토모티브 SimpleLink™ Bluetooth® LE 무선 MCU CC2745P10-Q1 1MB 플래시, HSM, APU, CAN-FD, +20dBm을 지원하는 차량용 SimpleLink™ Bluetooth® LE 무선 MCU CC2745R10-Q1 1MB 플래시, HSM, APU, CAN-FD를 지원하는 오토모티브 SimpleLink™ Bluetooth® LE 무선 MCU CC2745R7-Q1 864kB 플래시, HSM, APU, CAN-FD를 지원하는 차량용 SimpleLink™ Bluetooth® LE 무선 MCU
하드웨어 개발
평가 보드
LP-EM-CC2340R5 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy MCU용 CC2340R5 LaunchPad™ 개발 키트 LP-EM-CC2340R53 2.4GHz 다중 표준 무선 MCU의 CC2340R SimpleLink™ 제품군용 LaunchPad™ 개발 키트 LP-EM-CC2745R10-Q1 CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트

출시 정보

The SimpleLink™ Low Power F3 Software Development Kit (SDK) delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC23xx and CC27xx family of wireless microcontrollers (MCUs). This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink CC23xx and CC27xx wireless MCU users by packaging essential software components, such as:

  • Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE) protocol stack
  • Zigbee® protocol stack supporting low power wireless mesh networks
  • Proprietary RF layer
  • TI Drivers

All of the above are provided in one easy-to-use software package along with example applications and documentation.

The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visit TI SimpleLink Wireless Connectivity.

Note:

  • API changes are present within BLE Ranging Library functions. Please reference the migration guide for more information.

This is version 9.14.02.16 of the SimpleLink Low Power F3 SDK.

새 소식

  • Refer to the Document Overview for the individual release notes and details for starting development with each SDK component