버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

SMARTRF-STUDIO-8

CC23xx 및 CC27xx 장치용 SmartRF Studio 8 애플리케이션 소프트웨어

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.2.0
출시 날짜: 2024. 12. 13
제품
저전력 2.4GHz 제품
CC2340R2 256kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex® -M0+ 2.4GHz 무선 MCU CC2340R5 512kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex® -M0+ 2.4GHz 무선 MCU CC2755R10 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M33 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU(1MB 플래시)
차량용 무선 커넥티비티 제품
CC2340R5-Q1 512KB 플래시를 지원하는 오토모티브 등급 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU CC2745R10-Q1 1MB 플래시, HSM, APU, CAN-FD를 지원하는 차량용 SimpleLink™ Bluetooth® 6.0 LE 무선 MCU
하드웨어 개발
평가 보드
LP-EM-CC2340R5 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy MCU용 CC2340R5 LaunchPad™ 개발 키트 LP-EM-CC2745R10-Q1 CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트

출시 정보

SmartRF Studio 8 is an application tool that allows users to configure, test and evaluate Simplelink RF devices from Texas Instruments. The application helps RF designers to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with supported evaluation boards or debug probes for the RF device.

새 소식

  • New device support: CC2745R10Q1, CC2745P10Q1, CC2744R7Q1, CC2745R7Q1, CC2755R10 and CC2755P10 devices
  • New SDK support with updated PHY settings: SimpleLink Low Power F3 SDK 8.20.00 and SimpleLink Low Power F3 SDK 8.40.00
  • Added packet view that shows all parts of the transmitted packet (for example, preamble, synchronization word, header, payload and CRC)
  • Miscellaneous improvements and bug-fixes