MNOVA-3P-NOVACARTS

MicroNova NovaCarts cell module controller (CMC) simulator for validating battery management systems

MNOVA-3P-NOVACARTS

시작: MicroNova
다운로드

개요

The NovaCarts cell module controller (CMC) simulation can simulate up to 35 cell monitoring integrated circuits of the automotive battery cell monitors family. The simulator is connected to the battery management system (BMS) host via a daisy chain interface. Typical applications of the simulator are the use in HiL simulators, software tests and environmental tests of ECUs. Advantages of the simulator are in particular its user-friendly use without a real battery and the hazard-free and reproducible simulation of fault conditions. The emulator can be integrated into various test environments via an ethernet interface and an API. In addition, a windows GUI is available.

특징
  • High-precision representation of current steps and voltage drops
  • Software-controlled internal resistance of cells can be modified swiftly and in real-time to simulate lithium-ion solid-state batteries
  • Significantly more accurate calculation of the current battery status thanks to an electrochemical simulation model
  • The ability to simulate capacitive and inductive balancing mechanisms allows the BMS to be validated with active and passive cell balancing
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

시뮬레이션 툴

MNOVA-3P-NOVACARTS NovaCarts CMC-simulator TI BQ7971x-Q1

지원되는 제품 및 하드웨어

MNOVA-3P-NOVACARTS NovaCarts CMC-simulator TI BQ7971x-Q1

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 3. 16

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. MicroNova.
고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.