TIDA-010254

Sub-1GHz 및 Bluetooth® 5.2 레퍼런스 설계를 지원하는 배터리 전원 mmWave 레이더 센서

TIDA-010254

설계 파일

개요

이 산업용 레퍼런스 설계는 Sub-1GHz 또는 Bluetooth® 5.2 무선 통신을 지원하는 배터리 구동식 IWRL6432 60GHz mmWave 레이더 사용을 보여줍니다. 이 설계는 리튬 배터리의 인원 수 계산 및 추적, 그리고 동작 추적 애플리케이션이 시연되어 결과를 Sub-1G 또는 Bluetooth에서 원격 호스트로 전송하며 기존 IWRL6432 소프트웨어와 호환됩니다. 이 레퍼런스 설계는 PC GUI를 지원하는 LAUNCHXLCC1352R1 무선 마이크로컨트롤러 LaunchPad™를 사용하여 레이더 센서 데이터와 감지 결과를 시각적으로 표시합니다.

특징
  • 57~64GHz 지원 IWRL6432를 사용하는 저전력 mmWave 레이더
  • CC1352R을 사용하는 장거리, 저전력 Sub-1GHz 또는 BLE 무선 연결
  • 고효율 및 소형 폼 팩터를 위한 배터리 구동식
  • 전력 최적화 테스트 결과
  • 인원수 계산 및 추적 소프트웨어 시연
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF51.PDF (2789 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMC57.PDF (423 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMC58.PDF (311 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMC55.PDF (157 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMC56.PDF (142 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMC61A.ZIP (5319 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDMC62.ZIP (3984 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGJ3.ZIP (760 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCGJ4.ZIP (576 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMC59.PDF (2441 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMC60.PDF (1251 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMC53.PDF (5010 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDMC54.PDF (2011 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

습도 센서

HDC30200.5% RH 디지털 습도 센서, 0.19% 장기 드리프트, 400nA, 4초 응답 시간, NIST 추적 가능

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS63806소형 WCSP에서 부하 단계 응답을 최적화한 2.5A 고효율 벅 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
광 센서

OPT3005비디오 감시 카메라용 주변광 센서(ALS)

데이터 시트: PDF | HTML
Sub-1GHz 무선 MCU

CC1352REdgeAI를 지원하는 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 대역 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ25616전원 경로 및 1.2A 부스트 작동을 지원하는 독립형 1 셀, 3.0A 벅 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628502SOT583 패키지의 2.7V~6V, 2A 조정 가능 주파수 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 래치 및 스위치

DRV5032저전력(5Hz, 1µA 미만) 저전압(최대 5.5V) 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
산업용 mmWave 레이더 센서

IWRL6432단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Battery-Powered mmWave Radar Sensor w/ Sub-1 GHz and Bluetooth® 5.2 Ref. Design PDF | HTML 2023. 11. 16

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.