TIDA-01495

480W, <17mm, 얇은 프로필, 94% 효율, 빠른 과도 응답 AC/DC SMPS 레퍼런스 설계

TIDA-01495

설계 파일

개요

TIDA-0149는 낮은 프로파일(17mm 높이), 94.1% 피크 효율, 높은 전력 밀도, 범용 입력, 24V DC, 480W 출력, 소비자 AC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계입니다. 회로는 UCC28063A에 기반한 프론트 엔드 2상 인터리브 전환 모드(TM) PFC(역률 보정)로 구성되어 있으며, PFC 인덕터 크기를 최소화하고 EMI 필터 요구 사항을 줄입니다. HB-LLC 절연 DC/DC 단계는 UCC256301 하이브리드 히스테리시스 제어 LLC 컨트롤러로 제어되므로 빠른 과도 응답을 보장하여 PFC 벌크 및 출력 커패시터 차원을 줄일 수 있습니다. PFC 단계에서의 위상 삭감 및 LLC 단계의 고급 버스트 모드 최적화 기능은 5% 부하에서 높은 효율(230V AC)을 충족하는 데 도움이 됩니다. UCC24612 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러는 비례하는 게이트 드라이브를 실현하여 LLC 단계의 출력 정류기에서 전도 손실을 줄여 고효율을 지원합니다.

특징
  • 185 x 110mm의 PCB 폼 팩터가 있는 공간 제약적인 애플리케이션에서 사용하기 위한 17mm 미만의 얇은 프로필
  • 피크 효율 93.3%(230V AC) 및 91.1%(115V AC)의 최대 부하 효율은 94.1%(230V AC) 및 92%(115V AC)로 80+ 플래티넘 표준을 충족합니다
  • PFC 단계의 위상 쉐딩 기능과 LLC 단계의 고급 버스트 모드 기능으로 경부하 조건에서 84%(230V AC) 이상, 5% 부하에서 82%(115V AC) 이상의 높은 효율을 실현
  • LLC 컨트롤러의 ZCS 방지 기능 및 OVP 감지 기능으로 견고성 향상, 과전류, 단락 및 과전압으로부터 시스템 보호, 안전성 보장
  • 0.99 이상의 높은 전력 역률은 IEC 61000-3-2 클래스 A에 따른 PFC 규정 및 전류 THD를 충족
  • EN55011 클래스 B 전도성 배출 표준을 충족하도록 설계
출력 전압 옵션 TIDA-01495.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 20
출력 전력(W) 480
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Half Bridge- LLC^PFC- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDW0.PDF (1470 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRV76A.PDF (362 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRV75A.PDF (168 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRV78A.ZIP (3819 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEE2A.ZIP (868 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRV77A.PDF (1525 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRV74A.PDF (536 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD19501KCS80V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 6.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨버터

UCC28880비절연 AC/DC 변환을 위한 고전압 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC24612고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28063A가청 및 입력 서지 잡음 내성을 갖춘 Natural Interleaving 전환 모드 PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC275245V UVLO, 활성화 및 1ns 지연 매칭을 지원하는 5A/5A 듀얼 채널 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC256301초저 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 넓은 Vin LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 480-W, Thin-Profile, 94% Efficiency, Fast Transient Response AC/DC Ref Design 2018. 2. 1
애플리케이션 노트 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019. 6. 28

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.