TIDEP-0094

단일 칩 mmWave 센서가 통합된 80m 범위 물체 감지 레퍼런스 설계

TIDEP-0094

설계 파일

개요

TIDEP-0094는 IWR1642 EVM(평가 모듈)을 사용하여 사물 탐지를 평가할 기반을 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 완전한 레이더 처리 체인을 IWR1642 장치에 통합하여 최대 84m 거리까지 시야 범위 내 사물의 위치(방위각 평면상)와 속도를 추산할 수 있습니다. mmWave SDK(소프트웨어 개발 키트)에 소프트웨어 예제가 통합되어 함께 제공되므로 API, 라이브러리 및 평가, 개발과 데이터 시각화를 위한 도구 등 통합된 소프트웨어 경험이 제공됩니다.

특징
  • 범위 해상도 37cm로 최대 84m까지 사물 탐지
  • 안테나 시야각 ±60°, 각도 해상도 약 15°
  • mmWave SDK에서 제공하는 FFT(고속 푸리에 변환) 처리 및 감지를 위한 소스 코드
  • IWR1642 EVM으로 설계 데모
  • 레이더 프론트 엔드 및 감지 구성에 대한 자세한 설명
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD93.PDF (416 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SPRR255.ZIP (21297 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SPRR256.ZIP (2874 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 MCU

TM4C1294NCPDT120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+PHY를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
CAN 트랜시버

TCAN1042HGV-Q1유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
산업용 mmWave 레이더 센서

IWR1642DSP 및 MCU가 통합된 싱글 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A8101-Q1오토모티브 1A, 높은 PSRR, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터, 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87524B-Q1AWR 및 IWR MIC용 다중 위상 4MHz, 4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS796활성화를 지원하는 1A, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A881A, 저잡음, 높은 PSRR, 듀얼 채널 조정 가능한 초저 손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

IWR1642BOOST — IWR1642 single-chip 76-GHz to 81-GHz mmWave sensor integrating DSP and MCU evaluation module

TIDEP-0094는 IWR1642 EVM(평가 모듈)을 사용하여 사물 탐지를 평가할 기반을 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 완전한 레이더 처리 체인을 IWR1642 장치에 통합하여 최대 84m 거리까지 시야 범위 내 사물의 위치(방위각 평면상)와 속도를 추산할 수 있습니다. mmWave SDK(소프트웨어 개발 키트)에 소프트웨어 예제가 통합되어 함께 제공되므로 API, 라이브러리 및 평가, 개발과 데이터 시각화를 위한 도구 등 통합된 소프트웨어 경험이 제공됩니다.

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0090 mmWave 레이더 센서를 사용한 교통 모니터링 물체 감지 및 추적 레퍼런스 설계 TIDEP-0094 단일 칩 mmWave 센서가 통합된 80m 범위 물체 감지 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

IWR1642BOOST IWR1642 single-chip 76-GHz to 81-GHz mmWave sensor integrating DSP and MCU evaluation module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0090 mmWave 레이더 센서를 사용한 교통 모니터링 물체 감지 및 추적 레퍼런스 설계 TIDEP-0094 단일 칩 mmWave 센서가 통합된 80m 범위 물체 감지 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 80-m Range Object Detection With IWR1642 mmWave Sensor Reference Design 2017. 6. 19
백서 Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 2020. 6. 17

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MMWAVE-SDK xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 및 xWR6843용 mmWave 소프트웨어 개발 키트(SDK)

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.