VISI-3P-LRS-HD-UV

Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV

VISI-3P-LRS-HD-UV

시작: VISITECH
지금 주문하기

개요

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), and Visible (VIS) offer long lifetime, low maintenance costs and superior performance in wavelengths from 365 up to 460 nm.

특징
  • DLP9500 0.95” 1080p HD
  • Up to 7W
  • Single head scrolling system for 3D printing and additive manufacturing
  • 1920 x 1080, (UV/VIS)
  • 1920 x 1200, (VIS)
  • Air cooling (fan)
  • Complete API (Windows, Linux), platform independent web interface
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPA200 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 드라이버 DLPC410 DLP650LNIR, DLP7000 및 DLP9500 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

UV(<420nm) DMD
DLP9500UV 0.95인치 1080p UV DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP9500 0.95인치 1080p DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
VISITECH의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-HD-UV — LUXBEAM® rapid system – LRS-HD-UV

지원되는 제품 및 하드웨어

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-HD-UV LUXBEAM® rapid system – LRS-HD-UV

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 평가 보드 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 평가 보드 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 평가 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 VISITECH에 문의하십시오.
고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.